Opublikuj swoje produkty
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Opis
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Rodzina produktuRoof Products
  • Grupa produktuRoof Insulation Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna