Opublikuj swoje produkty
Tapered H-Shield -- Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on both sides. Tapered H-Shield is designed to promote positive drainage and prevent ponding water. This Panel comes in two grades of compressive strengths Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi). Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See the Technical Data Sheet below for more information.
Opis
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Rodzina produktuRoof Products
  • Grupa produktuRoof Insulation Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna