Opublikuj swoje produkty
Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated
Zarchiwizowane

Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Paving slabs

Opis
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs.
    System can be used on concrete substrate.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymembrane-5-plattor-betong
  • Rodzina produktuWater proofing membrane
  • Grupa produktuBuilt in system
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-11
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING