Opublikuj swoje produkty
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)126
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets