Opublikuj swoje produkty
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
    Ideagroup

    Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    Handrinse basin L 60 H 60.5 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White, with 1 fixed wooden shelf and 1 open side compartment. Available in White or Anthracite structure.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHandrinse-basin-H60-5-with-ceramic-washbasin
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)605
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets