Opublikuj swoje produkty
Modula hook wall MPP04
Ideagroup

Modula hook wall MPP04

A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMPP04
  • Rodzina produktufurniture accessory
  • Grupa produktuShelves and towel rails
  • Data publikacji2024-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie