Opublikuj swoje produkty
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    The Soul free-standing bathtub takes inspiration form the perfect shape of a circle. It has a diameter of 110 cm and is in matt Bianco M-Solid, the exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySoul-bathtub
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktufreestanding bathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)510
    • Szerokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs