Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
A2129
Rodzina produktu
OTHER
Grupa produktu
Basin Mixer
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-05-15
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
60
Szerokość (mm)
25
Głębokość (mm)
74
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.cz
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.cz
Opis techniczny
http://www.idealstandard.cz
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
0.16
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Description
Washbasin manual water supply sets
Dostępny w krajach:
Europa
Czechy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz