Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3

CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3
Opis
  • CONNECT AIR Basin Mixer RMTD Slime CH3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA7011
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Francja