Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Opis
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7025
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka
    Afganistan
    Niemcy
    Egipt
    Arabia Saudyjska
    Bahrajn
    Irak
    Iran
    Izrael
    Jemen
    Jordania
    Katar
    Kuwejt
    Liban
    Oman
    Palestyna
    Syria
    Turcja
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit