Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Opis
    • CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7031
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN PILLAR
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets