Opublikuj swoje produkty
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Quadro Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Opis
    • Quadro Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7034
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuSHOWER FAUCETS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)172
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka