Opublikuj swoje produkty
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Opis
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7035
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBATH-SHOWER MIXERS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)172
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.03
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Niemcy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit