Opublikuj swoje produkty
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 2-Control (2 Outlet)Square Escutcheon
    Opis
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7295
    • Rodzina produktuNavigo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)172
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy