Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Pobierz
Opis
Opis
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E0063
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Water supply fittings for wash basins and troughs
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
106
Szerokość (mm)
258
Głębokość (mm)
164
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
2.73
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Zawór
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Guernsey
Irlandia
Jersey
Man
Wielka Brytania
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz