Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    Opis
    • CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0180
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBIDET
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)21.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka