Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Pobierz
Opis
Opis
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E1248
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Baths
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-12-05
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
500
Szerokość (mm)
1200
Głębokość (mm)
1200
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Akryl
Waga netto (kg)
20
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Dostępny w krajach:
Europa
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Pobierz
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Pobierz