Opublikuj swoje produkty
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Opis
    • Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK1818
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)471
    • Szerokość (mm)1697
    • Głębokość (mm)748
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia