Opublikuj swoje produkty
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG

    ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG

    Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
    Opis
    • Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK1820
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)59
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Włochy