Opublikuj swoje produkty
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 150X70 WITH LEGSET

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(16 recenzje)
    I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset
    Opis
    • I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset - White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0444
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)16.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs