Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/3e8fb01f-e3cb-444a-b309-301c9d86646b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET
I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset
Pobierz
Opis
Opis
I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset - White
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
R0448
Rodzina produktu
I.life
Grupa produktu
Bath
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-04-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
450
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
1700
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Instrukcja montażu
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Instrukcja video
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certyfikacja produktu
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Opis techniczny
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Akryl
Waga netto (kg)
22.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011609
Nazwa ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bathtubs
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Pobierz
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Pobierz
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz