Opublikuj swoje produkty
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    Opis
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2380
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)901
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)34.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Grecja
    Niemcy
    Wielka Brytania
    Włochy