Opublikuj swoje produkty
P_Tempo Close Coupled WC Pan
P_Tempo Close Coupled WC Pan

    P_Tempo Close Coupled WC Pan

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)
    Tempo close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Opis
    • Close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3280
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)361
    • Głębokość (mm)667
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 19 11
    • OmniClass TitleWater Operated Water Closets