Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
Pobierz
Opis
Opis
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T5408
Rodzina produktu
La Dolce Vita
Grupa produktu
Bath tub
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-09-05
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1000
Szerokość (mm)
2000
Głębokość (mm)
450
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Instrukcja montażu
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Instrukcja video
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certyfikacja produktu
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Opis techniczny
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Akryl
Zaprojektowano w
Włochy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bathtubs
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Bułgaria
Czechy
Francja
Grecja
Holandia
Polska
Rosja
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Pobierz
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Pobierz
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Pobierz
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Pobierz