Opublikuj swoje produkty
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Opis
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5724
    • Rodzina produktui.Life O
    • Grupa produktuToilet Seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)435
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka