Opublikuj swoje produkty
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals, Top Inlet, Galvanized

    Opis
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVV7156
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC cistern fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets