Opublikuj swoje produkty
Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Compact design 127 mm projection
Opis
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Remote pneumatic flushing, bright chrome dual flush flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush pneumatic outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories, flushing, air hose with corrugated pipe protection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31-0154-10_DE
  • Rodzina produktuConcealed cisterns
  • Grupa produktuIntra pneumatic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)127
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wMonako
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)2.82
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures