Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain round 300mm fixed rainshower head
    Opis
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA5803
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktushower head set
    • Data publikacji2021-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)303
    • Szerokość (mm)303
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka