Opublikuj swoje produkty
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Opis
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT9656
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1998
    • Szerokość (mm)1710
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units