Opublikuj swoje produkty
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Opis
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6290
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1252
  • Szerokość (mm)313
  • Głębokość (mm)488
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)6.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers