Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    Ceraflex Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA6724
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka