Opublikuj swoje produkty
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Opis
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT9647
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1997
    • Szerokość (mm)1010
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers