Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Built-In Shower Mixer , Chrome

    Opis
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA6757
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)263
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)0.964
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets