Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU
CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU

    CERAFLEX BSH MXR B-IN CHROME CPL/A1300NU

    Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, (Kit 1 + Kit 2) Chrome

    Opis
    • Ceraflex Built-In Bath and Shower Mixer, Metal Handel, Complete Set (Kit 1 +Kit 2)Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA6758
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBath Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)152
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.593
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets