Opublikuj swoje produkty
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dual exposed thermostatic shelf shower mixer pack with Idealrain 300mmx200mm rectangular rainshower, Idealrain stick handspray and 1.6m hose
    Opis
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7332
    • Rodzina produktuCERATHERM
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)1130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)7.01
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka