Opublikuj swoje produkty
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack

    Iom Towel Rack

    Iom Towel Rack
    Opis
    • Iom Towel Rack
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA9106
    • Rodzina produktuIOM
    • Grupa produktuIOM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)612
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties