Opublikuj swoje produkty
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double

    Iom Towel Rail Double

    Iom Towel Rail Double
    Opis
    • Iom Towel Rail Double
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA9131
    • Rodzina produktuIOM
    • Grupa produktuIOM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)0.435
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties