Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Idealrain Cube M1 200mm rainshower
    Opis
    • IdealRain Cube M1 square rain shower with 200 x 200 mm dimension, 1 function, 12lt/min flow regulator, with easy clean nozzles to prevent lime scale build-up, high performance spray pattern, Slim design, chrome
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB0024
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuhead spray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)83
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)1.01
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka