Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Shower rods + shower heads Idealrain Cube-Shower rod M1 / M3 Cube
    Opis
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB0083
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower fittings package
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)720
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers