Opublikuj swoje produkty
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Opis
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB0891
    • Rodzina produktuKHEOPS
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)318
    • Szerokość (mm)116
    • Głębokość (mm)266
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.461
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets