Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    Opis
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1710
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)133
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)137
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.147
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets