Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX - Basin Mixer  Pu/Mtl 5L/Min C3
CERAFLEX - Basin Mixer  Pu/Mtl 5L/Min C3

    CERAFLEX - Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3

    Ceraflex Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3
    Opis
    • Ceraflex Basin Mixer Pu/Mtl 5L/Min C3

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1711
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)133
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)149
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps