Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande, Slim Perlator Aerator, Easy -Fix, Chrome

    Opis
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande with Slim Perlator Aerator 5 l/ min Flow Rate Limiter and Easy -Fix Fixation, Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1714
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)159
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.257
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets