Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards

    CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards

    Ceraflex Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1720
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)11
    • Głębokość (mm)123
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka