Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME

    CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME

    Ceraflex Bath & Shower Mixer, Chrome

    Opis
    • Ceraflex Bath and Shower Mixer with Perlator Aerator, Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1721
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBath & Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)123
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)171
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.871
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka