Opublikuj swoje produkty
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm, Perlator Aerator, Chrome

    Opis
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB1730
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuSink Tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)259
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.555
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka