Opublikuj swoje produkty
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB8697
    • Rodzina produktuSLIMLINE II
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa