Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Opis
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9402
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuhand spray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)256
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka