Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Opis
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9418
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower fittings package
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers