Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Opis
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9453
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower fittings package
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers